Système de mesure intégré IMScompact Système de mesure intégré IMScompact Catalogue produits et fichiers CAO

Réduction des composants, de l'encombrement et des coûts

Avec le système de mesure intégré IMScompact, le capteur de mesure est entièrement intégré au guide à billes, ce qui vous permet de gagner de l’espace, mais aussi de réduire vos coûts grâce à la suppression de composants supplémentaires. Le système IMScompact est adapté à de nombreuses fonctions de manutention automatisées. Il permet de mesurer des longueurs pouvant aller jusqu’à 17,8 mètres et est disponible pour les systèmes de guidage à billes sur rails à partir de la taille 15. L’intégration au guide à billes offre également une excellente protection contre les interférences électromagnétiques, ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour votre solution d’automatisation avec des moteurs linéaires.

À lire aussi :

Comparatif des systèmes de mesure intégrés


Informations sur les produits

Avantages

Compact

  • Codeur intégré au guide à billes, sans composants supplémentaires requis, pour les modèles taille 15 et plus.

Flexible

  • Permet de mesurer des longueurs allant jusqu’à 17,8 m, rétrofitable rapidement.

Économique

  • Réduction du nombre de composants, de l'encombrement et des coûts.

Robuste

  • Résistant aux chocs et aux vibrations, insensible à la poussière, de l’huile, la graisse et l’humidité ; bonne protection contre les interférences électromagnétiques.

Sans entretien

  • Principe de mesure sans contact.

Données techniques

  • Technologie de mesure : magnétique
  • Variantes : mesure incrémentale, mesure absolue
  • Tailles : 15, 20, 25
  • Longueur de mesure : jusqu’à 17,8 m
  • Précision : ± 20 μm/m
  • Répétabilité : ± 1 μm
  • Accélération maximale : 500 m/s²

Exemples d’application

  • Dans les entraînements par moteur linéaire, en tant que codeur de position
  • Dans les entraînements par courroie : pour améliorer la précision du positionnement
  • Dans les entraînements par vis à billes
  • Pour la mesure de position
  • En remplacement de règles de mesure extérieures